Dynalite Relay Controllers

Geraffineerde en toch eenvoudige energiezuinige verlichtingsoplossingen

Gebruik de knop 'nu configureren' om uw armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

8718696006887
DMRC210

DMRC210

8710163506883
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

8718696887950
DDRC420FR

DDRC420FR

8718696888117
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

8718696888742

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Relais- en multifunctionele apparaten behoren tot de populairste vormen van lichtregeling en kunnen de grootste impact hebben in termen van energiebeheer en lichtregeling. Deze Philips Dynalite-oplossing, die verkrijgbaar is in configuraties voor DIN-rail- en wandmontage, stelt een omvangrijke reeks relaisregelaars, met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen, in staat individueel te werken of als onderdeel van een systeem. Daardoor kunnen ze voldoen aan elke projectvereiste. Elk apparaat kan tot 170 voorkeurinstellingen opslaan, wat het mogelijk maakt complexe schakellogica op te roepen via eenvoudige netwerkberichten. Het ingebruikstellingsproces en de netwerkberichten worden vereenvoudigd doordat de vereiste voorkeurscenario’s zijn opgeslagen in elk relais.

Voordelen

  • Stelt een reeks relaisregelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen in staat individueel te werken of als onderdeel van een systeem.

  • Vereenvoudigt ingebruikstellingsproces en netwerkberichten.

Kenmerken

  • Verkrijgbaar in zowel DIN-rail- als wanddoosconfiguraties

  • Elk apparaat kan meer dan 170 voorkeurinstellingen opslaan

Toepassingen

  • Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Downloads