Dynalite Multipurpose Controllers

Dynalite multifunctionele regelaars

Gebruik de knop 'nu configureren' om uw armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
DGTM402 V2

DGTM402 V2

8718696888537
DDMC802

DDMC802

8718696888001
DGTM104

DGTM104

8718696887721
DGLM105 V2

DGLM105 V2

8718696887745
DGLM202

DGLM202

8718696887752
DGLM402

DGLM402

8718696887769
DGRM204 V2

DGRM204 V2

8718696887776
DGBM200 V2

DGBM200 V2

8718696887783

Informatie over productfamilie

Beschrijving

In elk project kunnen veel verschillende types verlichtingsbelastingen vereist zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Elk van deze belastingtypes kan een andere stijl van regelen vereisen. De unieke reeks multifunctionele regelaars van Philips Dynalite maakt maatwerk van de uitgangstypes mogelijk via verschillende uitgangsmodules. Bij gebruik van multifunctionele regelaars voor DIN-railmontage kan een specifiek type regeling gekozen worden voor elk circuit: relais, opgaandeflankdimmer, afgaandeflankdimmer, VSA-regeling, regelaar met kant-en-klare functionaliteit en bediening van ventilator of zonwering. In elke combinatie kunnen meerdere belastingtypes geregeld worden vanaf één enkel apparaat. Dit vereenvoudigt de installatie en voorkomt verspilde capaciteit van circuits die niet nodig zijn.

Voordelen

  • Regelaars ondersteunen gedistribueerde intelligentie, d.w.z. dat elk apparaat beschikt over een CPU met voorinstellingen die kan functioneren als opzichzelfstaande regelunit

  • Sommige apparaten bieden kant-en-klare functionaliteit met de mogelijkheid van herconfiguratie

Kenmerken

  • Regelaars kunnen de verschillende verlichtingsgroepen binnen projecten direct aansturen

  • Regelaars ondersteunen een RS485-poort conform industriestandaard voor de communicatie met andere apparatuur op het DyNet-netwerk, evenals met apparatuur van derden zoals klimaatsystemen, netwerkapparatuur en gebruikersinterfaces

Toepassingen

  • Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Downloads