België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 100000 hr

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 100000 hr, 173 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929004242702
Volledige bestelcode: 872016938811600

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    100.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads