Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hr
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5
Productomschrijving
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Specificaties
- Lampvoet G5
- Nominale levensduur 60.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere