Xitanium LED-drivers - SR (Sensor Ready)
Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme en connected LED-toepassingen
Producten
Product | Vergelijken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8718699753924 | - | - | - | - | ||
8718699753948 | - | - | - | - | ||
8718699753962 | - | - | - | - | ||
8718699753986 | - | - | - | - | ||
8719514302792 | - | - | - | - | ||
8719514302846 | - | - | - | - | ||
8720169177192 | - | - | - | - | ||
8720169177215 | - | - | - | - |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De nieuwe Philips Xtreme Sensor Ready (SR) LED-drivers zijn ideaal voor gebruik in toepassingen buiten. Deze robuuste drivers zijn voorzien van de SR-interface en kunnen worden gebruikt in combinatie met intelligente lichtcellen of de vele smart-citybeheersystemen die worden ontwikkeld door onze SR-gecertificeerde partners. De geïntegreerde voeding, nauwkeurige energiemeter en uitgebreide diagnostiek verminderen het aantal componenten en maken het ontwerp aanzienlijk eenvoudiger. De integratie verhoogt ook de betrouwbaarheid van het systeem. In combinatie met de nieuwe universele SR-connector bieden deze drivers toekomstbestendige oplossingen voor de gefaseerde investeringsmogelijkheden van gemeentes.
Voordelen
Sensor Ready en D4i-conform, ideaal voor gebruik met sensors die worden toegepast in verlichtingssystemen voor buiten en in de industrie
Dubbele geïntegreerde voedingen naar voedingssensors en draadloze radio rechtstreeks vanuit de driver, open specificatie voor alle OEM's, vereenvoudigde integratie van sensors in de armatuur
Kenmerken
Gecertificeerd volgens de D4i-standaard voor DIIA intra-armaturen
SimpleSet, interface voor draadloze configuratie