Xitanium LED-drivers - programmeerbaar
Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen
Producten
Product | Vergelijken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8718291999782 | - | - | - | - | - | ||
8718291245193 | - | - | - | - | - | ||
8718291245032 | - | - | - | - | - |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Onze programmeerbare Xitanium Xtreme LED-drivers met universele ingangsspanning (UL, ENEC) zijn ontworpen voor het leveren van hoge prestaties, bescherming en configuratiemogelijkheden. De Xtreme-technologie zorgt voor optimale robuustheid en bescherming en een zeer lange levensduur. De configuratie van programmeerbare drivers kan worden verricht met DALI en de MultiOne-software.
Voordelen
Ultieme robuustheid, energiebesparingen via hoge efficiëntie en via meervoudig dimmen en lagere onderhoudskosten
Volledig programmeerbare LED-drivers die zijn ontworpen voor systemen voor connected lighting
Kenmerken
Bescherming tegen hoge schakelpieken (CM/DM)
Meerdere besturingsinterfaces: DALI, 1-10 V (Prog+ : ook AmpDim)