Xitanium LED-drivers - LP (Lite Programmeerbaar)

Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips Xitanium lite programmeerbare Xtreme LED-drivers zijn ontworpen op basis van waardeanalyse om een zorgvuldig geselecteerde set eigenschappen en hoogwaardige prestaties te leveren, wat ze tot een voorkeur maakt voor veel buitentoepassingen. Het assortiment biedt een hoge mate van flexibiliteit met een op maat aan te passen werkvenster, wat differentiatie in het ontwerp van LED-verlichting mogelijk makt via fijnafstemming van het systeem en voorbereiding voor opwaarderingen van het LED-rendement. Configuratie van programmeerbare drivers is nog nooit zo eenvoudig geweest met de geïntegreerde SimpleSet-functie, een snelle en draadloze manier om instellingen te wijzigen en uit te lezen.

Voordelen

  • Ultieme robuustheid, energiebesparingen via hoge efficiëntie en via meervoudig dimmen en lagere onderhoudskosten

  • Evenwichtige configureerbare set eigenschappen die de meest algemene toepassingen omvat

Kenmerken

  • SimpleSet, interface voor draadloze configuratie

  • Autonoom dimmen via geïntegreerde DynaDimmer of DynaDimmer LITE

Toepassingen

  • Buiten
  • Industrie