De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Integrade S

Superieure lichtkwaliteit en -spreiding.

Producten

Product Vergelijken
510
4000
125
90-99
340
WWR
125
90-99
1.730
4000
125
90-99
1.640
3000
125
90-99
1.130
WWR
125
90-99
2.370
4000
125
90-99
2.250
3000
125
90-99
1.540
WWR
125
90-99

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met de Premium White kleurenprestaties biedt InteGrade S de lichtkwaliteit die winkels nodig hebben voor toonbanken en vitrines. Met een CRI 95 en een lumenrendement tot 125 lm/w verlicht hij de uitgestalde producten met een aantrekkelijk, gelijkmatig licht. De minimale afbraak van de lichtopbrengst en kleurverschuiving na verloop van tijd betekenen dat het licht ook consistent blijft gedurende hun lange en betrouwbare levensduur.

Voordelen

  • Echte systeempropositie (modules + accessoires + 24 CV-drivers)

  • Slank ontwerp.

Kenmerken

  • Tot 125 lm/w

  • CCT's: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, WWR.

Toepassingen

  • Toonbanken en vitrines

Downloads