MASTER TL5 High Efficiency

Fluorescentieverlichting . met hoge efficiëntie

Producten

Product Vergelijken
34,9
3.315
4000
-
G5

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Voordelen

  • Maakt maximale ontwerpvrijheid mogelijk voor armaturen

  • Lamplengten maken gemakkelijk monteren mogelijk in plafondmodulesystemen

Kenmerken

  • 40% dunner en 5 cm korter dan overeenkomstige

  • TL-D-lampen

Toepassingen

  • Ideaal voor inbouw-, opbouw- en pendelarmaturen in kantoren, winkels, scholen, openbare gebouwen en industrie, waar een hoogwaardige energiezuinige verlichting vereist is

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.