De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER TL-D Eco

Eenvoudig energie besparen

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De MASTER TL-D Eco-lamp levert dezelfde lichtopbrengst als een MASTER TL-D Super 80-lamp, waarbij hij minder energie verbruikt dankzij het gebruik van specifieke fosforen en een speciale gasvulling. Toepassingen zijn scholen, kantoren, overheidsgebouwen en gezondheidszorgomgevingen.

Voordelen

  • Eenvoudige individuele lampvervanging voor een energiebesparing van meer dan 10%

  • Zorgt ervoor dat verlichtingsinstallaties voldoen aan de nieuwste standaarden voor binnenverlichting

Kenmerken

  • De enige T8-fluorescentielamp die meer dan 10% energie bespaart in bestaande armaturen met elektromagnetische VSA's

  • Lagere energiebesparing met elektronisch VSA, afhankelijk van het type VSA (stroom- of vermogengeregeld)

Toepassingen

  • Voor gebruik in binnentoepassingen met ruimtetemperaturen hoger dan 20 °C (wat inhoudt dat de temperatuur rondom lamp meer dan 25-35 °C bedraagt)
  • Primair gericht op kantoren, scholen en ziekenhuizen; secundair op detailhandel, industrie, supermarkten
  • Niet aanbevolen onder de volgende omstandigheden: - met luchtstroom rondom de lampen - in armaturen met actieve luchtbehandeling (lamptemperatuur bereikt niet de vereiste 25-35 °C, maar slechts de ruimtetemperatuur) - in open armaturen/balken die dicht bij uitstroomopeningen van de airconditioning of in koude luchtstromen hangen - in ruimten boven vriezers (de temperatuur kan gemakkelijk dalen tot onder 20 °C) - in combinatie met VRU's (Voltage Reduction Unit – spanningsregelaar)

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads