SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse III, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Productomschrijving

Aluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60-76 mm, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse III

Bestelcode: 8720169053199
Volledige bestelcode: 872016905319900