Nieuw

SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, SDP1, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG10

VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A

Productomschrijving

Solar streetlight, Gietaluminium LM6 - legering (EN AC-44300), Grijs, Masttop, Mastopzetstuk voor diameter 76-62 mm, Solar dimprofiel versie 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169798922
Volledige bestelcode: 872016979892200