Nieuw

SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 32.7 W, 5384 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, SDP1, Veiligheidsklasse III, IP66

VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Productomschrijving

Solar streetlight, Gietaluminium LM6 - legering (EN AC-44300), Grijs, Masttop, Mastopzetstuk voor diameter 76-62 mm, Solar dimprofiel versie 1, 5384 lm, 32.7 W, 165 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse III

Bestelcode: 8720169798908
Volledige bestelcode: 872016979890800