Productomschrijving
Floodlight, Aluminium, Grijs, Grijs aluminium (RAL 9007), Voedingsunit (aan/uit), 21000 lm, 141 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaal-modus en 8 kV met normale modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector
Bestelcode:
8718699096434
Volledige bestelcode:
871869909643400