Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 130830 lm, 5700 K, CRI90, Symmetrisch, IP66
BVP418 1470/957 BV S2 T35 OUT PSDMX
Productomschrijving
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DMX-interface, 130830 lm, 1010 W, 130 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 10 kV met differentiaal-modus, Aansluitunit, 5-polig