PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips UniFlood C Pro, 3040 lm, 40 W, 830 warmwit, Veiligheidsklasse I

Productomschrijving

Philips UniFlood C Pro, 3040 lm, 40 W, 830 warmwit, Veiligheidsklasse I

Bestelcode: 911401774243
Volledige bestelcode: 872016950406699

Specificaties

  • Color Code
    830 warmwit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter

Downloads