Partnerprogramma Partnerprogramma

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

CoreLine Waterdicht

CoreLine Waterdicht - voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruikt met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.

Voordelen

  • Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten

  • Robuust ontwerp maakt slimmere, eenvoudigere en snellere installatie mogelijk

Kenmerken

  • Energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 160 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L70

  • Verkrijgbaar in diverse opties: 600/1200/1500mm, tot 8000 lm, 4000 K

Toepassingen

  • Parkeergarages
  • Magazijnen
  • Algemene verlichting

Waarschuwingen en veiligheid

  • UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.

  • Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Downloads