Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 39 W, C/O 154x304 mm, 5400 lm, 3000 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20
GD352B 27S/830 PSU-E WB WH
Productomschrijving
2 spots (*flux-performance values for 1 spot), C/O 154x304 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Externe voedingsunit (aan/uit), 5400 lm, 39 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Specificaties
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle