Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 32 W, 3900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Zwart
ST770T 39S/PW930 WIA WB WH
Productomschrijving
Compact, track projector, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Draadloze driver InterAct System-ready, 3900 lm, 32 W, 127 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle