Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Bundelhoek 55°, IP65, IK05, EL-DC
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4
Productomschrijving
Gietaluminium, Grijs, Basaltgrijs (RAL7012), Enkellaags poedercoating, Beugel, Opbouw, Hangend, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bundelhoek 55°, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK05 | 0,7 J, Veiligheidsklasse I, Schroefconnector
Specificaties
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -