Partnerprogramma Partnerprogramma

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

SM350C | KeyLine, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH

Productomschrijving

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8719514624412
Volledige bestelcode: 871951462441200

Downloads