Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH

Productomschrijving

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 910925868366
Volledige bestelcode: 871951462430600

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads