Partnerprogramma Partnerprogramma

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

SM350X | KeyLine, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2900 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD PCS N BK

Productomschrijving

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit met DALI-interface, 2900 lm, 21 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514624542
Volledige bestelcode: 871951462454200

Downloads