Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P

Productomschrijving

D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2900 lm, 20.9 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 912500101307
Volledige bestelcode: 871869994576300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads