Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h
DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P
Productomschrijving
D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Specificaties
- Type lichtbron LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- VSA -
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified