Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20

RS781B 39S/930 PSU-E WB BK

Productomschrijving

D155 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Externe voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101625
Volledige bestelcode: 871869997939300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads