Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20
RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH
Productomschrijving
D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 4100 lm, 31 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle