UV-C-lampen vormen een minimaal risico wanneer ze worden gebruikt door professionals die weten hoe ze de lampen moeten gebruiken. Ze moeten hun ogen en huid beschermen om schade door het licht en ernstig letsel aan de ogen en huid te voorkomen. We raden klanten aan om behoedzaamheid te betrachten bij het uitzoeken van middelen en apparatuur, die aantoonbaar getest moeten zijn door derden. De materialen en elektrische onderdelen van middelen en apparatuur moeten gecertificeerd zijn door erkende organisaties zoals NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW of volgens andere relevante internationale voorschriften.
Op dit moment is geen van onze UV-C-lampen gecertificeerd of goedgekeurd als medisch apparaat. Signify en/of een van haar andere groepsondernemingen beogen derhalve momenteel niet dat deze lampen waar dan ook ter wereld worden gebruikt als medische apparatuur.
1)Rapport van de Environmental Protection Agency in de Verenigde Staten, 'Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases', blz. 56
2)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, bijgewerkt en uitgebreid door Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns en James R. Bolton. Met eerdere bijdragen door Gabriel Chevrefils (2006) en Eric Caron (2006). Peerreview door Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) en Karl G. Linden
3)De door de National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) van Boston University aan ons beschikbaar gestelde gegevens die zijn verzameld bij een laboratoriumexperiment dat is uitgevoerd door dr. Anthony Griffiths (Associate Professor of Microbiology aan Boston University School of Medicine) en zijn team in de faciliteiten van de NEIDL (deze gegevens vormen het onderwerp van een aanstaande wetenschappelijke publicatie van Boston University), laten zien dat bestraling van het oppervlak van een met SARS-CoV-2 (het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt) besmet materiaal met de UV-C-lichtbronnen van Signify met een UV-C-dosis van 5 mJ/cm2 (en een blootstellingstijd van 6 seconden) resulteerde in een vermindering van 99% van het op dat oppervlak aanwezige SARS-CoV-2-virus. Uit dit onderzoek bleek dat een UV-C-dosis van 22 mJ/cm2 resulteert in een vermindering van 99,9999% van het SARS-CoV-2-virus op dat oppervlak (bij een blootstellingstijd van 25 seconden). De onderzoeksvariabelen zijn op aanvraag beschikbaar.