Philips Outdoor Sensing

Il Multisensore da esterno ti aiuterà a risparmiare ulteriore energia e a limitare l'inquinamento luminoso. Inoltre, aumenterà la sicurezza e il benessere umano nella tua città.

Prodotti

Prodotto Compara

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips Outdoor Multisensor è un prodotto certificato Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B che contiene più modalità di rilevamento in un singolo hardware per supportare diverse applicazioni in città connesse. Il prodotto si collega alla parte inferiore degli apparecchi lampioni tramite l'interfaccia presa Zhaga Book 18. Il multisensore per esterni può essere montato su un lampione con un driver LED DALI (SR/D4i). Può funzionare autonomamente o in rete locale con più multisensori. la configurazione del sensore e il raggruppamento della configurazione dei sensori, nonché gli aggiornamenti del firmware, vengono eseguiti tramite l'app Philips Outdoor Multisensor Mobile. L'OMS può essere utilizzato anche in combinazione con un lampione connesso con un driver LED DALI (SR/D4i).

Vantaggi

  • Aumenta la sicurezza e riduci la criminalità, avendo la giusta quantità di luce quando c'è attività

  • Massimizzare il risparmio energetico e mantenere la sicurezza degli utenti della strada.

Caratteristiche

  • Rilevamento del movimento con radar per applicazioni light on demand.

  • Raggruppamento di sensori per comfort luminoso.

Applicazioni

  • Strade e vie
  • Parchi e piazze
  • Strutture residenziali

Download