Philips Cellular Nodes

Connettività wireless per il controllo dell'illuminazione esterna. Un dispositivo plug-and-play che trasforma qualsiasi lampione in un apparecchio controllabile individualmente e gestito da remoto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il nodo cellulare Philips consente la connettività plug and play per qualsiasi apparecchio d'illuminazione per esterni esistente e già installato con diversi tipi di presa (come Zhaga, Nema o condotto da 20 mm). Una volta installato un nodo, l'apparecchio d'illuminazione viene automaticamente connesso a Philips Interact City e localizzato automaticamente sulla mappa tramite GPS. A seconda della configurazione dell'apparecchio (come Zhaga, Nema o condotto da 20 mm) funzionerà anche con un sensore multiplo esterno.

Vantaggi

  • Facile da installare con diversi tipi di presa (come Zhaga, Nema o condotto da 20 mm)

  • Basato su cellulare per una tecnologia wireless affidabile

Caratteristiche

  • Apparecchi d'illuminazione con presa ZHAGA o NEMA o condotto 20MM

  • Commissioning automatico: ogni nodo si connette automaticamente al sistema Interact City una volta installato

Applicazioni

  • Strade e vie

Download