Philips Sensori Interact Ready da soffitto
Illuminazione semplice, efficace e intelligente per tutti.
Prodotti
Prodotto | Compara | |
---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH26056600 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH26059700 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M32146500 |
3 articoli
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Migliora il tuo sistema di illuminazione intelligente senza sforzo con i sensori wireless Interact Ready montati a soffitto. Posiziona i sensori dove preferisci per una copertura completa. Controlla un intero gruppo di apparecchi d'illuminazione e dispositivi Interact connessi con un singolo sensore a soffitto, oppure raggruppali con altri sensori Interact Ready per la massima flessibilità di controllo. Con l'app Interact la suddivisione in zone e la riclassificazione sono un gioco da ragazzi, senza alcuna limitazione di cablaggio. Il risultato? Notevole risparmio energetico ed eccezionale flessibilità di controllo.