Philips Controller Signal Dimmer Dynalite

Soluzioni sofisticate ma semplici per il controllo dell'illuminazione ad alta efficienza energetica

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La gamma di controller Signal Dimmer Dynalite è stata progettata per soddisfare le esigenze future dei progetti. Questi prodotti sono in grado di trasmettere tutti i protocolli driver standard di settore (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e supportano due tipologie di installazione (guida DIN e scatola da parete) per consentire possibilità di installazione flessibili. La famiglia di controller Signal Dimmer consente anche a una vasta gamma di controller driver, con una varietà di numeri e dimensioni di circuiti, di funzionare individualmente o come parte di un sistema, adattandosi quindi ai requisiti di qualsiasi progetto.

Vantaggi

  • Supportati protocolli multipli

  • Opzioni disponibili

Applicazioni

  • Negozi, hotel, ristoranti e bar, uffici e industria
  • Spazi pubblici, stadi e centri per eventi polifunzionali
  • Strutture residenziali

Download