Dynalite System Integration
Soluzioni di illuminazione a efficienza energetica sofisticate eppure semplici
Prodotti
Prodotto | Compara | |
---|---|---|
DDNGKNX52342200 | ||
DPMI940-DALI
DPMI940-D
52366800 | ||
DDMIDC850784200 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
In qualsiasi progetto moderno si possono trovare molteplici sistemi di fornitori diversi che eseguono funzioni differenti e ogni sistema separato potrebbe utilizzare un protocollo di comunicazione diverso. Philips Dynalite ha sviluppato una gamma di dispositivi gateway che possono essere utilizzati per sincronizzare le funzioni di questi sistemi in un'unica soluzione di sistema integrata. Utilizzando il gateway corretto, è possibile integrare i diversi sistemi, consentendo agli utenti finali di accedere a un sito totalmente automatizzato da un'unica interfaccia. Integrando in modo corretto sistemi di fornitori diversi con una soluzione Dynalite, si riduce l'interazione ripetitiva dell'utente finale.
Vantaggi
Riduce l'interazione ripetitiva dell'utente finale
Consente l'accesso a un sito totalmente automatizzato da un'unica interfaccia
Caratteristiche
Una gamma di gateway diversi offre molteplici opportunità di integrazione e opzioni di gestione di rete