Philips TUV PL-S

TUV PL-S - Soluzione compatta per applicazioni residenziali

Prodotti

Prodotto Compara
5,1
-
-
-
2G7
7,1
-
-
-
G23
8,6
-
-
-
G23
8,6
-
-
-
2G7
13,0
-
-
-
GX23

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade TUV PL-S sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità residenziali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-S offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficienza del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

Vantaggi

  • Sicurezza di una disinfezione efficace per tutta la durata utile della lampada

  • Elevata efficacia del sistema perché non è necessario sovra-progettare il sistema di purificazione per mantenere l'efficacia della disinfezione

Caratteristiche

  • Emettono radiazioni UV a onde corte con un picco di 253.7 nm (UV-C) per un'efficace azione germicida

  • Il vetro della lampada fa da filtro alla linea dell'ozono (185 nm)

Applicazioni

  • Neutralizzazione di batteri, virus e altri organismi primitivi
  • Disinfezione di acqua, aria e superfici in ospedali, laboratori farmaceutici e di ricerca batteriologica e nelle aziende del settore della lavorazione alimentare come aziende lattiero-casearie, fabbriche di birra e panifici
  • Disinfezione dell'acqua potabile, delle acque reflue, di piscine, impianti di condizionamento dell'aria, celle frigorifere, materiali d'imballaggio, ecc.
  • Impiego in un'infinità di processi fotochimici

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download