Philips MASTER - LED HID HPL

La soluzione LED migliore per la sostituzione delle lampade HPL a scarica ad alta intensità (HID)

Prodotti

Prodotto Compara
33,5
6.000
4000
E40

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade di urbanistica Philips TrueForce LED rappresentano una soluzione LED semplice con un ottimo periodo di ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). Queste lampade assicurano l'efficienza energetica e la maggiore durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, con un basso investimento iniziale e risparmi immediati.Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce adeguate, il cliente potrà montare facilmente le lampade LED TrueForce nei sistemi esistenti, migliorando così la qualità della luce senza dover cambiare gli apparecchi o compromettere l'effetto luce.

Vantaggi

  • La riduzione dei costi garantisce un rapido ammortamento

  • Investimento iniziale ridotto

Caratteristiche

  • Lampade ad alta efficienza energetica

  • Elevata durata: 50.000 ore

Applicazioni

  • Parcheggi al coperto
  • Parchi e piazze
  • Strade e vie

Avvertenze e sicurezza

  • Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips Lighting per lo schema elettrico e le istruzioni.

Download