Philips Lampadine LED decorative MASTER Value

Per una combinazione ottimale di valore e performance

Prodotti

Prodotto Compara
4
250
1800
E27

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La nuova collezione di lampadine LED decorative MASTER Value trasformerà qualsiasi casa. Le lampadine LED decorative sono ideali per progetti di illuminazione decorativa, offrono una perfetta combinazione di luce bianca (calda) e un'esperienza di illuminazione minimalista. Con una durata eccezionale, un risparmio energetico fino al 90%, senza sfarfallio e luminosità istantanea a pieno livello, godrai anche di una luce morbida e uniformemente distribuita. Inoltre, grazie alle lampade LED regolabili, puoi aumentare o diminuire l'intensità in base al tuo umore. Le lampade LED decorative creano un'atmosfera accogliente, trendy ed elegante in qualsiasi spazio della casa.

Vantaggi

  • Risparmia circa il 90% di energia rispetto alle tradizionali lampade decorative

  • Durata di vita più lunga che riduce l'esigenza di sostituzioni

Caratteristiche

  • Adattabilità perfetta e finitura di alta qualità

  • Ottima qualità della luce con buona resa dei colori (CRI>80)

Applicazioni

  • Strutture residenziali
  • Hotel, ristoranti e bar

Download