Philips Classic filament LEDbulbs

Lampade Classic LEDbulbs per illuminazioni decorative

Prodotti

Prodotto Compara
10,5
1.521
2700
E27
10,5
1.521
4000
E27
7
806
2700
E27
7
806
4000
E27
8,5
1.055
2700
E27
13
2.000
2700
E27
13
2.000
4000
E27
13
2.000
6500
E27

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Vantaggi

  • Circa il 90% di risparmio energetico

  • Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione

Caratteristiche

  • Design tradizionale con forma classica

  • Progettate per la visibilità, sia accese che spente

Applicazioni

  • Perfette per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Hotel, ristoranti e bar

Download