Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 ore, 147.00 lm/W, EEL D, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002997902
Codice d'ordine completo: 871951431686700

Specifiche

  • Attacco
    G13
  • Durata nominale
    60.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere

Download