Philips Tubo LED collegato EM/rete T8

Per passare con facilità all'illuminazione connessa

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Siamo lieti di presentare MasterConnect LEDtubes, lampade a T8 retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. Le soluzioni LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva e possono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per sfruttare altri elementi, come il telecomando o una dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni d'illuminazione a un nuovo livello.

Vantaggi

  • Luce connessa grazie alla compatibilità con il sistema Interact

  • Connettività e 'nstallazione semplice e conveniente con una migliore qualità della luce controllabile da app e da remoto

Caratteristiche

  • Retrofit connesso su reattore elettromagnetico (EM) esistente o direttamente alla rete elettrica (tensione di rete)

  • Durata di vita del prodotto fino a 60.000 ore

Applicazioni

  • Uffici, istruzione, negozi e sanità.
  • Parcheggi, industrie e magazzini

Download