Philips LED, Altro, Rete elettrica, 500 mm, 3.5 W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 ore

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Descrizione prodotto

LED, Altro, Rete elettrica, 500 mm, 3.5 W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 ore, 107 lm/W, EEL F, S14s, Plastica, 500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 26358100
Codice d'ordine completo: 871951426358100

Download