Philips LED, Altro, Rete elettrica, 300 mm, 2.2 W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 ore

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Descrizione prodotto

LED, Altro, Rete elettrica, 300 mm, 2.2 W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 ore, 113 lm/W, EEL E, S14s, Plastica, 300 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 26356700
Codice d'ordine completo: 871951426356700

Download