Philips CorePro, LED, PL-C, HF, G24Q-2 Rotatable end-cap, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 ore

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-C, HF, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 ore, 92.31 lm/W, EEL F, G24q-2, RG0, SDCM 6, IP20

Codice d'ordine: 54121000
Codice d'ordine completo: 871869654121000

Download