Prodotti
Prodotto | Compara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,8 | 210 | 2700 | E14 | |||
4,3 | 320 | 2700 | E14 | |||
3 | 210 | 2700 | E27 | |||
4,5 | 345 | 2700 | E27 | |||
4 | 345 | 2700 | E27 | |||
8 | 670 | 2700 | E27 |
6 articoli
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27, nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minino i costi di manutenzione.
Vantaggi
Luce bianca calda
Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
Caratteristiche
Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
Durata di 15.000 ore