Philips MASTER LEDspot LV
Faretti dalle notevoli performance per la sostituzione degli spot alogeni MR16
Prodotti
Prodotto | Compara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D30746900 | 7,5 | 621 | 2700 | GU5.3 | ||
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D30754400 | 7,5 | 621 | 3000 | GU5.3 | ||
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D30756800 | 7,5 | 670 | 4000 | GU5.3 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Fornendo un intenso fascio d'accento, MASTER LEDspot LV è una soluzione retrofit per l'illuminazione spot. MASTER LEDspot LV è ideale per sostituire gli spot alogeni o incandescenti. Fornisce colori naturali, crea un'atmosfera accogliente e confortevole per aree residenziali, hotel, ristoranti e punti vendita offrendo una maggiore visibilità della merce esposta. Le dimensioni contenute la rendono una soluzione retrofit per la maggior parte degli apparecchi d'illuminazione con supporto MR16 GU 5.3. Oltre ad utilizzare una soluzione brevettata Philips per garantire la massima compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni 12V standard, offre anche un'intensità del fascio luminoso elevata equivalente ai faretti alogeni MR16. La regolazione del flusso luminoso permette di creare l'atmosfera desiderata attraverso un'ampia selezione di funzioni. L'elevato SDCM garantisce una coerenza dei colori più rigorosa, mantenuta alta per tutta la vita del prodotto. MASTER LEDspot LV offre enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione senza compromettere la qualità e la durata, ottenendo così un rapido ritorno sull'investimento.
Vantaggi
Fascio ad alta intensità per illuminazione d'accento in applicazioni professionali
Luminosità durevole nel tempo
Caratteristiche
Fascio ad alta intensità equivalente ai faretti alogeni
Miglior risoluzione e consistenza dei colori grazie ad una elevata resa cromatica