PhilipsToSignify

Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!

Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.

Philips MasterConnect, LED, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 ore, Plastica

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

Descrizione prodotto

MasterConnect, LED, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 ore, Plastica, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Codice d'ordine: 929002253802
Codice d'ordine completo: 871869969394700

Specifiche

  • Attacco
    GU10
  • Durata nominale
    25.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download