Philips CorePro LEDspot PAR

La soluzione LEDspot conveniente

Prodotti

Prodotto Compara
9
750
2700
E27

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CorePro LEDspot PAR è perfetto per l'illuminazione spot e fornisce una luce calda simile alle lampade alogene . Sono compatibili con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco E 27 e sono progettati come sostituzione retrofit per faretti alogeni. CorePro LEDspot PAR offre un notevole risparmio energetico fino all'80% rispetto alle tradizionali lampade alogene e fornisce un'illuminazione confortevole per i tuoi occhi. Offrendo una durata di 15.000 ore riduce i costi di manutenzione.

Vantaggi

  • Luce bianca calda

  • fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene

Caratteristiche

  • Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)

  • Durata di 15.000 ore

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
  • Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

Download