Philips CorePro LEDlinear MV

Apparecchio lineare R7S a tensione di rete con emissione luminosa molto elevata

Prodotti

Prodotto Compara
14
1.600
3000
R7s
14
1.800
4000
R7s
14
2.000
3000
R7s
14
2.000
4000
R7s
17,5
2.460
3000
R7s
17,5
2.460
4000
R7s
7,2
810
3000
R7s
7,2
850
4000
R7s

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Vantaggi

  • Risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampade alogene standard

  • Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

  • Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)

  • Funziona a 220-240 V CA e il suo fattore di forma è progettato come aggiornamento diretto (retrofit) in tutti gli attacchi a terminazione doppia

Applicazioni

  • Soggiorni, corridoi, illuminazione da esterni (lampade di emergenza), apparecchi a piantana per interni, illuminazioni per cantieri edili

Download