Prodotti
Prodotto | Compara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-K 40W UVA-161223640 | 40,5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 80W/10-R SLV/2561262540 | 80 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 60W/10-R SLV/2561572540 | 62 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 140W/0372094840 | 140 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione
Vantaggi
Best match with photo sensitizers
Highest output on irradiated area
Caratteristiche
Rivestite internamente con uno strato di polvere fluorescente bianca per convertire le radiazioni UV ad onda corta in utili radiazioni attiniche
Le radiazioni emesse sono comprese nella fascia dello spettro che va da 380 a 480 nm con un picco a 420 nm
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.