Philips TUV TL Mini

TUV TL Mini - Lampade di piccolo diametro per applicazioni residenziali

Prodotti

Prodotto Compara
15
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
4,5
-
-
-
G5
6
-
-
-
G5
7,1
-
-
-
G5
15
-
-
-
G5
11,5
-
-
-
G5
23
-
-
-
G5
20,25
-
-
-
G5

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Vantaggi

  • Sicurezza di una disinfezione efficace per tutta la durata utile della lampada

  • Elevata efficacia del sistema perché non è necessario sovra-progettare il sistema di purificazione per mantenere l'efficacia della disinfezione

Caratteristiche

  • Emettono radiazioni UV ad onda corta con un picco di 253.7 nm (UV-C) per un'efficace azione germicida

  • Il vetro della lampada fa da filtro alla linea dell'ozono (185 nm)

Applicazioni

  • Neutralizzazione di batteri, virus e altri organismi primitivi
  • Disinfezione di acqua, aria e superfici in ospedali, laboratori farmaceutici e di ricerca batteriologica e nelle aziende del settore della lavorazione alimentare come aziende lattiero-casearie, fabbriche di birra e panifici
  • Disinfezione dell'acqua potabile, delle acque reflue, di piscine, impianti di condizionamento dell'aria, celle frigorifere, materiali d'imballaggio, ecc.
  • Impiego in un'infinità di processi fotochimici

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download