Prodotti
Prodotto | Compara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV PL-L 18W/4P 1CT/2562492540 | 18 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 24W/4P 1CT/2521248500 | 24 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 36W/4P 1CT/2562878740 | 36 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/2588827340 | 35 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/2563379840 | 55 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/2571034540 | 67 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/2588829740 | 90 | - | - | - | 2G11 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.
Vantaggi
Sicurezza di una disinfezione efficace per tutta la durata utile della lampada
Elevata efficacia del sistema perché non è necessario sovra-progettare il sistema di purificazione per mantenere l'efficacia della disinfezione
Caratteristiche
Emettono radiazioni UV a onde corte con un picco di 253.7 nm (UV-C) per un'efficace azione germicida
Il vetro della lampada fa da filtro alla linea dell'ozono (185 nm)
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.